ZHCACO0A august 2014 – may 2023 MSP430I2040 , MSP430I2041
| 命令 | 响应 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEN | 2 | 30 | ||||
| 偏移 | 宽度 | 数据 | 偏移 | 宽度 | 数据 | |
| CMDH | 0 | U8 | 0xD5 + n | 0 | U8 | 0xD5+n(n = 1、2、3) |
| CMDL | 1 | U8 | 0xdp(在该 EVM 中始终为 0x00) | 1 | U8 | 0x80 | 0xdp, d = 器件 [0..7], p = 相位 [1..15] |
| 2 | S16 | 电压通道直流偏移 | ||||
| 4 | U16 | 以 1/64µF 为单位的入口电容 | ||||
| 6 | S32 | 电流通道直流偏移 | ||||
| 10 | U32 | 电压通道交流偏移 | ||||
| 14 | U32 | 电流通道交流偏移 | ||||
| 18 | S16 | 以 1/1024Ts 为单位的相位校正 | ||||
| 20 | U16 | Vrms 比例因子 | ||||
| 22 | U16 | 以 1/256Ω 为单位的导线电阻 | ||||
| 24 | U16 | Irms 比例因子 | ||||
| 26 | U16 | 保留 | ||||
| 28 | U16 | 功率比例因子 |