ZHCACL9 may   2023 TPS50601A-SP , TPS73801-SEP , TPS7H1101A-SP , TPS7H3301-SP , TPS7H3302-SEP , TPS7H4001-SP , TPS7H4002-SP , TPS7H4003-SEP , TPS7H4010-SEP , TPS7H5001-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2航天鉴定流程概述
  6. 3航天级电源器件
  7. 4示例电源图
    1. 4.1 适用于 RTG4 的耐辐射电源
    2. 4.2 适用于 RTG4 的耐辐射电源
  8. 5结论

摘要

本应用手册为 Microsemi® RTG4™ FPGA 提供了推荐的航空级电源设计。该报告概述了针对各个电源轨的建议以及耐辐射 (-SP) 和抗辐射 (-SEP) 器件的优势。然后,针对每个不同的电源设计变体提供了示例电源方框图,其中包括 5V 和 12V 输入。