ZHCACL9 may   2023 TPS50601A-SP , TPS73801-SEP , TPS7H1101A-SP , TPS7H3301-SP , TPS7H3302-SEP , TPS7H4001-SP , TPS7H4002-SP , TPS7H4003-SEP , TPS7H4010-SEP , TPS7H5001-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2航天鉴定流程概述
  6. 3航天级电源器件
  7. 4示例电源图
    1. 4.1 适用于 RTG4 的耐辐射电源
    2. 4.2 适用于 RTG4 的耐辐射电源
  8. 5结论

航天级电源器件

TI 先进的功率密度 IC 产品系列能够通过一系列降压转换器、LDO、DDR 终端稳压器和 PWM 控制器提供完整的电源管理设计,如下表所示。

TPS7H4001-SP 和 TPS7H4003-SEP 是具有集成 FET 的高电流 18A 降压转换器,其主要特性是能够在不需要外部时钟的情况下以 90 度的角度并联多达 4 个器件,从而满足对内核电压轨上更高电流的日益增长的需求。0.6V 基准电压使其能够满足该电源轨常见的低压要求。TPS50601A-SP 是一款小型 6A 高效降压转换器,传承了十年以上的航天飞行技术,可用于为许多辅助电源轨供电。封装兼容的 TPS7H4002-SP 还可用于为辅助电源轨供电,因为它在架构上与 TPS50601A-SP 非常相似,具有较低的电流限制以实现更小的电感器尺寸。对于类似的 6A 抗辐射设计,TPS7H4010-SEP 提供了一个采用 4x6mm WQFN 封装的极其紧凑的设计,并且是 32Vin 下最宽的 Vin 航天级开关稳压器。

RHA 降压转换器的建议工作电压限制为 7Vin。如果设计人员需要适应更高的输入电压,可使用 TPS7H5001-SP PWM 控制器构建分立式降压转换器。这款高度灵活的控制器搭配栅极驱动器,能够与 Si 和 GaN FET 配合使用,以用作第一级转换或在直接为内核电压轨供电的高效 GaN 电源中使用。具有 +0.7%/-1.0% 基准精度的 0.6V 基准可提供非常小的容差以满足内核电压要求。

对于噪声敏感型电源轨,TI 可提供多种低压降稳压器。TPS7H1101A-SP 提供高度集成的设计,具有使能端、可配置软启动和电源正常指示功能,可用于电源时序,并增加了电流折返保护等保护功能。作为抗辐射替代产品,TPS73801-SEP 提供了可在其宽输入范围 (2.2V - 20Vin) 内使用的用途广泛的 LDO,采用 6.5mm x 3.5mm 的小型塑料 SOT 封装。TPS7H1111-SP 和 TPS7H1111-SEP 可用作需要高 PSRR 和噪声性能的应用的替代产品。

最后,针对为 DDR 存储器供电,TPS7H3301-SP 或 TPS7H3302-SEP 是能够灌入和拉出电流的线性设计,能够为 DDR1、DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 供电。您可以使用下表中的链接转至每个器件的产品页面,了解更多特定于产品的信息。

表 3-1 航天级电源管理选型指南
功能 输入电压范围 (V) 最低 Vout (V) 输出电流 (A)
TPS50601A-SP 降压转换器 3 - 7 0.8 6
TPS7H4002-SP 降压转换器 3 - 7 0.8 3
TPS7H4001-SP 降压转换器 3 - 7 0.6 18
TPS7H1101A-SP LDO 1.5 - 7 0.8 3
TPS7H3301-SP DDR 终端稳压器 2.3 - 3.5 0.5 (VTT) 3
TPS7H5001-SP PWM 控制器 可扩展 0.6 可扩展
TPS7H4010-SEP 降压转换器 3.5 - 32 1 6
TPS7H4003-SEP 降压转换器 3 - 7 0.6 18
TPS73801-SEP LDO 2.2 - 20 1.21 1
TPS7H3302-SEP DDR 终端稳压器 2.3 - 3.5 0.5 (VTT) 3

有关设置、时序控制和测量的更多详细信息,请参阅应用手册:适用于 Microsemi® RTG4™ FPGA 的 TI 航天级电源解决方案。