ZHCACL3 april 2023 TPS1211-Q1 , TPS4811-Q1
TPS1211-Q1 系列是一款具有保护和诊断功能的 45V 智能高边驱动器。该器件具有 3.5V 至 40V 的宽工作电压范围,适用于 12V 系统设计。该器件具有强大的 3.7A 峰值拉电流 (PU) 和 4A 峰值灌电流 (PD) 栅极驱动器,可在大电流系统设计中使用并联 FET 进行电源开关。将 INP 用作栅极驱动器控制输入。通过放置外部 R-C 元件,可实现 MOSFET 压摆率控制(导通和关断)。
该器件具有精确的电流检测(在 30mV 下为 ±2%)输出 (IMON) 支持系统设计,可用于能源管理。该器件集成了具有 FLT_I 输出的两级过流保护,具有完全可调的阈值和响应时间。可以配置自动重试和锁存故障行为。该器件具有带 FLT_T 输出的远程过热保护功能,可实现强大的系统保护。TPS12110-Q1 具有精确的过压保护 (<±2%),可提供强大的负载保护。TPS12111-Q1 将预充电驱动器 (G) 与控制输入 (INP_G) 集成,
此功能支持必须通过先预充电然后再打开主功率 FET 来驱动大容性负载的系统设计。TPS1211-Q1 使用 EN/UVLO 引脚提供精确的欠压保护 (< ±2%)。将 EN/UVLO 拉至低电平 (< 0.3V) 以关闭器件并进入关断模式。在关断模式下,控制器在 12V 电源输入下的总关断电流为 0.9µA(典型值)。图 1-1 显示了 TPS12111-Q1 功能方框图。