ZHCACL3 april   2023 TPS1211-Q1 , TPS4811-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TPS1211-Q1 高边开关控制器概述
  5. 2具有电池反向保护的系统设计示例
    1. 2.1 设计 1:配电盒
    2. 2.2 设计 2:车身电机负载驱动
    3. 2.3 设计 3:加热器负载驱动
      1. 2.3.1 在关闭 MOSFET 的情况下实现电池反向保护
      2. 2.3.2 在打开 MOSFET 的情况下实现电池反向保护
  6. 3总结
  7. 4参考文献

设计 1:配电盒

图 2-1 显示了具有双通道输出 VOUT1 和 VOUT2 的配电盒示例。输入电源可以来自电池或直流/直流。使用 LM74500-Q1 反极性保护控制器和外部 MOSFET Q1 实现分组输入电池反向保护方案。

LM74500-Q1 电池反向保护级的输出连接到 TPS12110-Q1 高边开关控制器。LM74500-Q1 电路可使 TPS12110-Q1 IC 和连接到输出端的负载在输入电池反向状态下受到保护。在输入电池反向条件下,LM74500-Q1 控制器将 GATE 拉至源,MOSFET Q1 关断,断开与下游 TPS12110-Q1 IC 和负载的输入电池连接。

TPS12110-Q1 不会接触到反向电压,因此在系统设计的这一部分中不需要任何特殊的反向保护技术。

GUID-20230201-SS0I-VQPZ-FNBJ-ZXZNSPJVHL5N-low.svg图 2-1 采用 LM74500-Q1 控制器且具有分组电池反向保护功能的配电盒