ZHCACL3 april   2023 TPS1211-Q1 , TPS4811-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TPS1211-Q1 高边开关控制器概述
  5. 2具有电池反向保护的系统设计示例
    1. 2.1 设计 1:配电盒
    2. 2.2 设计 2:车身电机负载驱动
    3. 2.3 设计 3:加热器负载驱动
      1. 2.3.1 在关闭 MOSFET 的情况下实现电池反向保护
      2. 2.3.2 在打开 MOSFET 的情况下实现电池反向保护
  6. 3总结
  7. 4参考文献

在关闭 MOSFET 的情况下实现电池反向保护

图 2-4 显示了用于驱动加热器负载的 TPS12110-Q1 应用电路。可以向 INP 引脚施加 PWM 信号,以控制负载的导通或关断持续时间。

由于电源路径中没有反向阻断 MOSFET,因此在电池反向情况下,有反向电流从 PGND、负载、MOSFET Q1 体二极管流向电池,如图 2-4 所示。

在这种情况下,MOSFET Q1 会出现高功率耗散,并会因体二极管上的过热和电流应力而损坏。添加反向阻断 MOSFET 可作为一种技术设计,用以避免这种应力并保护 MOSFET Q1。但是,诸如 RDSON、额定电流等阻断 MOSFET 特性必须与 MOSFET Q1 相同。此设计使功率级的成本增加了一倍,并增加了设计尺寸,这在高电流系统设计中是不可接受的。

GUID-20230131-SS0I-GKPF-JRCG-FKG2CPFSCFXK-low.svg图 2-4 在电池反向情况下,在 MOSFET 关闭的情况下驱动 PTC 加热器负载的 TPS12110-Q1 应用原理图