ZHCACL3 april   2023 TPS1211-Q1 , TPS4811-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TPS1211-Q1 高边开关控制器概述
  5. 2具有电池反向保护的系统设计示例
    1. 2.1 设计 1:配电盒
    2. 2.2 设计 2:车身电机负载驱动
    3. 2.3 设计 3:加热器负载驱动
      1. 2.3.1 在关闭 MOSFET 的情况下实现电池反向保护
      2. 2.3.2 在打开 MOSFET 的情况下实现电池反向保护
  6. 3总结
  7. 4参考文献

摘要

随着汽车配电系统中区域架构的不断演变,人们对高边开关控制器的需求不断增长,该控制器可通过外部 MOSFET 驱动大多数初级和次级高电流负载。这些系统设计包括配电盒以及 PTC 加热器、车身电机等负载。

汽车 OEM 对 12V 汽车系统的关键系统要求之一是保护 DUT 免受电池反向连接的影响。在汽车电池维护期间或车辆跨接启动过程中,电池在重新安装过程中可能会发生反极性连接,这可能导致连接的子系统、电路和组件遭到损坏。需要设计适当的保护电路,以确保 DUT 受到保护并能够应对电池反向情况。根据负载类型,可通过背对背电源开关或正向负载开关拓扑实现电池反向保护。

本应用手册重点介绍了如何使用 TPS1211-Q1 高边开关控制器为具有各种电路配置的各种高电流体负载实现电池反向保护。