ZHCACJ5 april 2023 AWRL6432 , IWRL6432
xWRL6432 器件设计为由电源管理集成电路 (PMIC) 或分立式电源解决方案供电。可以为 xWRL6432 提供 1-3 个不同的电源电压轨。这种灵活性使系统能够进行定制,从而降低功耗或 BOM 成本。启动时,该器件会检测提供的输入电压数量,并相应地调整其内部电路。下表(图片来自 [1])展示了可用于为 xWRL6432 提供电源轨的四种拓扑。
| 1.8V IO 模式 | 3.3V IO 模式 | |
|---|---|---|
| 功耗优化 | 所需的电源轨数量:2 最低功耗拓扑 | 所需的电源轨数量:3 |
| BOM 优化 | 所需的电源轨数量:1 成本最低的拓扑 | 所需的电源轨数量:2 |
这四种拓扑在两个方面有所不同:IO 电压和 1.2V 电源的来源。根据应用要求,器件上的 IO 可以在 3.3V 逻辑或 1.8V 逻辑上运行。1.2V 电源可以通过低压降稳压器 (LDO) 从 1.8V 电源生成(BOM 优化模式),也通过外部电压源提供给器件(功耗优化模式)。