ZHCACJ5 april 2023 AWRL6432 , IWRL6432
利用 IWRL6432BOOST EVM,用户可以通过板载 INA 电流检测放大器测量 xWRL6432 器件的功耗。xWRL6432 SDK 中提供的运动和存在检测演示包含一个输出,该输出会显示电源轨上提供给器件的平均电流测量值。此外,当无法在 xWRL6432 器件上记录输出(例如测量深度睡眠功率)时,也可以从外部微控制器通过 I2C 接口读取 INA 电流检测放大器。有关如何启用和解释功率测量数据包的详细信息,请参阅 节 6[2]。
由于板载 INA226 器件存在的限制,Rev A 和 Rev B IWRL6432BOOST 无法精确测量功率。Rev A 和 Rev B IWRL6432BOOST 需要进行以下更改才能正确测量功率。
|
参考标识符 |
初始器件 |
替换器件 |
|---|---|---|
|
R200、R192、R193 |
PMR18EZPFV2L00 2mΩ 电阻器 |
WSL1206R0400FEB 40mΩ 电阻器 |
|
R134 |
PMR18EZPFV2L00 2mΩ 电阻器 |
WSL1206R0200FEB 20mΩ 电阻器 |
|
U6、U7、U8、U25 |
INA226AIDGST 电流监控器 |
INA228AIDGST 电流监控器 |