ZHCACJ5 april   2023 AWRL6432 , IWRL6432

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1电源管理框架
  4. 2低功耗的硬件设计选项
  5. 3针对低功耗的线性调频脉冲设计优化
  6. 4降低帧间空闲和深度睡眠状态下的功耗
  7. 5测量功率
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

电源管理框架

德州仪器 (TI) 的低功耗 xWRL6432 雷达传感器通过发射和接收调频连续波 (FMCW) 来检测物体和运动。xWRL6432 专为可视门铃、安全系统、手势控制 HMI 和汽车入侵检测等低功耗应用而设计,并提供多种低功耗模式,让雷达器件能够根据用例需求更大限度地降低功耗。本应用手册详细介绍了通过有效系统设计、线性调频脉冲剖面和应用软件来降低功耗的几种方法。此外,本应用手册将介绍用于测量 xWRL6432 器件功率的技术。

电源域

xWRL6432 的低功耗架构允许雷达器件完全或部分关闭特定电源域。图 1-1 展示了 xWRL6432 电源域架构的方框图,表 1-1 详细介绍了每个电源域内的特定子块。
GUID-20230410-SS0I-KKFV-DN59-NMK4CPKTP4W3-low.svg图 1-1 xWRL6432 器件架构
表 1-1 每个电源域中的主要元件

电源域

主要元件

RF_ANA_PD(射频模拟电源域)

  • 功率放大器 (PA)

  • 低噪声放大器 (LNA)

  • 混音器

  • 中频滤波器 (IF)

  • 模数转换器 (ADC)

  • 合成器

  • 40MHz 晶体振荡器 (OSC)

FEC_PD(前端控制器电源域)
  • Cortex-M3 处理器(包括存储器)

  • 数字前端 (DFE)

APPSS_PD(应用子系统电源域)

  • Cortex-M4F 处理器

  • 应用存储器组

  • 通用外设(看门狗、UART、I2C、SPI、RS232...)

HWASS_PD(硬件加速器电源域)
  • 硬件加速器 (HWA)

  • HWA 的存储器

AON_PD(常开电源域)
  • 实时时钟 (RTC)

  • 电源、复位和时钟管理 (PRCM) 寄存器

典型的雷达应用流程

图 1-2 展示了典型的雷达应用流程。表 1-2 中说明了本流程中使用的术语。

注:

此流程上有许多变化,这些变化超出了本文档的范围。

GUID-20230202-SS0I-VDJC-GXWM-RPBSJQMDNB71-low.svg图 1-2 1 帧运行期间的典型应用流程.

表 1-2 应用流程状态定义
线性调频脉冲 一个或多个发送器发射/接收 FMCW 波的时间段。
突发线性调频脉冲序列。xWRL6432 器件具有两根发射天线,因此典型的突发可能在一根或两根天线上发射。
FRAME

由一系列突发后跟数据处理组成的时间段。帧在定义的间隔上是周期性的。

线性调频脉冲间空闲线性调频脉冲之间的时间段
突发间空闲突发之间的时间段
帧间空闲从帧结束与下个帧开始之间的时间段
数据处理器件处理前一帧中收集的雷达数据的时间段

如上图所示,雷达器件会定期多次发出线性调频脉冲,处理收集的所有数据,然后进入低功耗帧间空闲状态。下一节将更详细地介绍上述每个状态。

电源状态说明

运行

活动状态是指器件发出线性调频脉冲或处理线性调频脉冲数据时。在此状态下,器件可以处于数据采集子状态(即通过发出线性调频脉冲收集数据时),也可以处于数据处理子状态(即一起处理数据采集子状态中记录的样本时)。当器件处于数据采集子状态时,APPSS_PS 和 FEC_PD 都必须打开,但是,当器件处于数据处理子状态时,FEC_PD 可能会断电以减少功耗。在活动状态下的数据采集子状态中,器件具有最高功率级别。

空闲

当器件未主动发出线性调频脉冲或处理数据时,便会进入空闲状态。空闲状态有三种类型(线性调频脉冲间空闲、突发间空闲和帧间空闲)。线性调频脉冲间空闲和突发间空闲状态完全由器件固件处理。当器件在线性调频脉冲和突发之间循环时,它将自动进入这些状态。相比之下,器件在帧之间进入的帧间空闲状态可以由用户配置和修改。每个空闲状态的时间要求如下:

说明

最短时间

相对于其他空闲模式的功率

线性调频脉冲间空闲

同一突发中两个连续线性调频脉冲之间的低功耗模式。

如果启用低功耗模式:6µs – TX_START_TIME 或 3.1µs(以较大者为准)

否则:4µs – TX_START_TIME 或 3.1µs(以较大者为准)

功耗大于突发间空闲和帧间空闲。

突发间空闲在同一帧中两个连续突发之间的低功耗模式。

95µs

功耗低于线性调频脉冲间空闲,但高于帧间空闲。

帧间空闲

两帧之间的低功耗模式。

135µs

功耗低于线性调频脉冲间空闲和突发间空闲。

深度睡眠:帧间空闲时间的可选状态

深度睡眠状态是 xWRL6432 在已经处于帧间空闲状态时的一个应用程序驱动选项。深度睡眠是器件中可能的最低功耗状态设计状态,其中几乎所有器件电源域(包括应用子系统 (APPSS) 以及硬件加速器 (HWA) 和前端控制器子系统 (FECSS))都将断电,来节省大量电量。当器件进入帧间空闲状态时,应用程序可以触发深度睡眠。深度睡眠需要一段标称时间来取消软件初始化并将硬件断电,然后在深度睡眠周期结束后为硬件加电并重新初始化软件。这种情况的典型时间约为 2 毫秒,但因所选深度睡眠选项而异。

尽管整个器件几乎完全断电,但从深度睡眠唤醒后无需重新启动。器件的内容(例如应用程序映像和线性调频脉冲剖面)会在深度睡眠周期内保存到 APPSS/FECSS 存储器中。

器件可以通过睡眠计数器、UART RX、SPI CS、GPIO 和 RTC 退出深度睡眠状态。

不同电源模式下的电源域

下表展示了不同模式下不同电源域的状态。请注意,其中许多可能会被修改,并且电源域的不同部分可能会由用户时钟门控或断电。

表 1-3 不同电源模式下的电源域状态

电源域

活动(发出线性调频脉冲)

活动(数据处理)

线性调频脉冲间空闲

突发间空闲

帧间空闲

深度睡眠

RF_ANA_PD

打开

关闭(晶体振荡器开启)

开启(PA、LNA 关闭)

关闭(晶体振荡器开启)

关闭(晶体振荡器开启)

关闭
FEC_PD

打开

关闭

开启(数字前端时钟选通)

开启(数字前端时钟选通

)

开启(整个子系统时钟选通)

关闭

APPSS_PD

开启(PLL 关闭)

开启(在数字 PLL 上运行)

开启(PLL 关闭)

开启(PLL 关闭)

开启(在晶体时钟上运行)

关闭
HWASS_PD

开启(HWA 时钟选通)

打开

打开开启(HWA 时钟选通)

关闭

关闭
AON_PD

打开

打开打开打开

打开

打开