ZHCACJ1 april 2023 MSPM0G3507
EEPROM_TypeB_findDataItem 用于搜索指定组内的数据项。图 3-4 中显示了软件流程。搜索过程从后往前遍历分组中的数据项,因此第一个找到的与标识符匹配的数据项一定是最新的数据项。
该函数的输入为标识符、GroupNum 和 DataItemNum。GroupNum 指定要搜索的组。DataItemNum 指定要搜索的最大数据项数。该函数的输出为地址。如果找到数据项,该函数将返回数据项的地址。否则,该函数返回 EEPROM_EMULATION_FINDITEM_NOT_FOUND(值为 0)。
uint16_t GroupNum
uint16_t DataItemNum
图 3-4 EEPROM_TypeB_findDataItem 的软件流程