ZHCACJ1 april 2023 MSPM0G3507
需要此功能的应用程序必须包含为 MSPM0 MCU 提供的 eeprom_emulation_type_b.c 和 eeprom_emulation_type_b.h 文件。另外,还需包含面向特定器件的闪存 API。例如,对于 MSPM0G3507/MSPM0L1306,需要包含以下文件:
支持 MSPM0 产品的 SDK 中已包含 EEPROM 仿真库。
该 SDK 中还包含所有闪存 API 文件。