ZHCACJ1 april 2023 MSPM0G3507
EEPROM_TypeB_readDataItem 用于读取与输入标识符匹配的数据项。图 3-2 中显示了软件流程。该函数会调用 EEPROM_TypeB_findDataItem 来查找数据项。
该函数的输入为标识符。该函数的输出为数据。此外,还会使用 gEEPROMTypeBSearchFlag 来显示是否找到数据项。
图 3-3 显示了 EEPROM_TypeB_readDataItem 的不同情况。如果找到数据项,该函数将返回数据,并设置 gEEPROMTypeBSearchFlag。否则,该函数将返回 0,并清除 gEEPROMTypeBSearchFlag。通过检查该标志,用户可以判断是否找到数据并成功进行读取。
图 3-2 EEPROM_TypeB_readDataItem 的软件流程
图 3-3 EEPROM_TypeB_readDataItem 的不同情况