ZHCACI0 april 2023 LSF0102 , SN74AXC4T774 , SN74LXC1T45 , SN74LXC2T45 , SN74LXC8T245 , TXB0104 , TXS0102 , TXU0101 , TXU0102 , TXU0304
| 器件型号 | 电压转换范围 | 最大数据速率 (Mbps) | 特性 |
|---|---|---|---|
| TXS02612 | 1.1 V 至 3.6V | 120 | 使单个 SDIO 端口可以与两个 SDIO 外设相连接 8kV 系统级 (IEC 61000-4-2) ESD 保护 |
| TXS0206 | 1.1 V 至 3.6V | 60 | 自动双向 集成式 EMI 滤波 8kV 系统级 (IEC 61000-4-2) ESD 保护 |
| TXS0206-29 | 1.1 V 至 3.6V | 60 | 自动双向 集成式 2.9V LDO 稳压器 8kV 系统级 (IEC 61000-4-2) ESD 保护 |
| SN74AVCA406 | 1.2V 至 3.6V | 52 | MMC、SD、Memory Stick、Smart Media 和 XD-Picture Card 电压转换收发器 15kV 系统级 (IEC 61000-4-2) ESD 保护 |
如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。