ZHCACI0 april   2023 LSF0102 , SN74AXC4T774 , SN74LXC1T45 , SN74LXC2T45 , SN74LXC8T245 , TXB0104 , TXS0102 , TXU0101 , TXU0102 , TXU0304

 

  1.   1
  2.   SPI 的电压转换
  3.   设计注意事项
  4.   推荐器件
  5.   转换 UART 的电压
  6.   设计注意事项
  7.   推荐器件
  8.   转换 I2C 的电压
  9.   设计注意事项
  10.   推荐器件
  11.   GPIO 的电压转换
  12.   设计注意事项
  13.   推荐器件
  14.   转换SDIO 的电压
  15.   设计注意事项
  16.   推荐器件
  17.   转换 RGMII 的电压
  18.   设计注意事项
  19.   推荐器件
  20.   MDIO 的电压转换
  21.   设计注意事项
  22.   推荐器件
  23.   SIM 卡的电压转换
  24.   设计注意事项
  25.   25

设计注意事项

  • 电路板布局布线对于 RGMII 转换的成功至关重要;我们建议对任何设计使用信号完整性仿真和原型设计
  • 使用有源转换器以实现更大数据速率
  • 一个器件用于所有 TX 信号,一个器件用于所有 RX 信号,以尽可能减小通道间延迟
  • 有关 SN74AXC8T245 在 RGMII 应用中的性能的详细信息,请参阅 SPI、UART、RGMII、JTAG 接口的低电压转换
  • 将转换器尽可能靠近低压器件放置,以提高信号完整性
  • 如果在 12cm (4700mil) 或更长的布线上发送,请考虑源端接信号
  • 是否需要其他帮助?在 TI E2E™ 逻辑支持论坛上向我们的工程师提问