ZHCACI0 april 2023 LSF0102 , SN74AXC4T774 , SN74LXC1T45 , SN74LXC2T45 , SN74LXC8T245 , TXB0104 , TXS0102 , TXU0101 , TXU0102 , TXU0304
RGMII 是一种高带宽数据总线协议,具有非常严格的时序注意事项。以下器件建议作为建议的解决方案提供,因为它们可以支持 RGMII 接口所需的数据速率;但是,由于 RGMII 规范的定义没有考虑电压电平转换,因此建议对关键时序参数进行板级评估和系统内性能评估。