ZHCACI0 april   2023 LSF0102 , SN74AXC4T774 , SN74LXC1T45 , SN74LXC2T45 , SN74LXC8T245 , TXB0104 , TXS0102 , TXU0101 , TXU0102 , TXU0304

 

  1.   1
  2.   SPI 的电压转换
  3.   设计注意事项
  4.   推荐器件
  5.   转换 UART 的电压
  6.   设计注意事项
  7.   推荐器件
  8.   转换 I2C 的电压
  9.   设计注意事项
  10.   推荐器件
  11.   GPIO 的电压转换
  12.   设计注意事项
  13.   推荐器件
  14.   转换SDIO 的电压
  15.   设计注意事项
  16.   推荐器件
  17.   转换 RGMII 的电压
  18.   设计注意事项
  19.   推荐器件
  20.   MDIO 的电压转换
  21.   设计注意事项
  22.   推荐器件
  23.   SIM 卡的电压转换
  24.   设计注意事项
  25.   25

推荐器件

器件型号 AEC-Q100 标准 位 电压转换范围 特性
SN74LXC8T245 8 1.1V 至 5.5V 施密特触发器输入
I/O
VCC 隔离和 VCC 断开时的动态下拉电阻
SN74LXC8T245-Q1 ✓
TXU0104 4 1.1V 至 5.5V 施密特触发器输入
集成式下拉电阻器
VCC 隔离和 VCC 断开
TXU0104-Q1 ✓
SN74AXC2T45 2 0.65V 至 3.6V 方向控制型
无干扰电源定序
VCC 隔离
SN74AXC2T45-Q1 ✓
SN74AXC1T45 1
SN74AXC1T45-Q1 ✓

如需更多请见,请浏览在线参数工具,其中提供了三种类型的晶体管供您选择。