ZHCACI0 april   2023 LSF0102 , SN74AXC4T774 , SN74LXC1T45 , SN74LXC2T45 , SN74LXC8T245 , TXB0104 , TXS0102 , TXU0101 , TXU0102 , TXU0304

 

  1.   1
  2.   SPI 的电压转换
  3.   设计注意事项
  4.   推荐器件
  5.   转换 UART 的电压
  6.   设计注意事项
  7.   推荐器件
  8.   转换 I2C 的电压
  9.   设计注意事项
  10.   推荐器件
  11.   GPIO 的电压转换
  12.   设计注意事项
  13.   推荐器件
  14.   转换SDIO 的电压
  15.   设计注意事项
  16.   推荐器件
  17.   转换 RGMII 的电压
  18.   设计注意事项
  19.   推荐器件
  20.   MDIO 的电压转换
  21.   设计注意事项
  22.   推荐器件
  23.   SIM 卡的电压转换
  24.   设计注意事项
  25.   25

设计注意事项

  • 典型数据速率范围为 100kpbs 至 3.4Mbps
  • 某些 I2C 模式具有极短上升时间要求,由于 TXS 系列中的边沿速率加速特性,可能会违反这些要求
  • 在器件的逻辑电压电平不匹配时支持通信。
  • 防止损坏无法支持更高电压输入的器件。
  • 相对于分立式转换解决方案提高数据速率。
  • [常见问题解答] 为什么 TXS01xx VIH/VIL 规格如此严格?
  • 是否需要其他帮助?在 TI E2E™ 逻辑支持论坛 上向我们的工程师提问。