ZHCACG4 march   2023 BQ24640 , BQ25173 , BQ25713 , BQ25798

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2超级电容器充电关键问题和实施
    1. 2.1 超级电容器充电曲线
    2. 2.2 基于线性的超级电容器充电器
    3. 2.3 基于开关模式降压转换器的超级电容器充电器
    4. 2.4 修改锂离子充电器以为超级电容器充电
    5. 2.5 使用锂离子降压/升压集成 FET 充电器为超级电容器或锂离子电池充电
    6. 2.6 使用具有外部 FET 的降压/升压控制器为超级电容器充电
  5. 3总结
  6. 4参考文献

基于线性的超级电容器充电器

仅基于线性稳压器的降压充电器非常适合符合以下要求的应用:

  • 输入电压高于 VREG。
  • ICHG 很低,通常 < 1.0A
  • 超级电容器的电容较低或充电时间不重要
  • 系统负载可直接连接到超级电容器

BQ25173 是一款基于线性稳压器的超级电容器充电器。FB 引脚电阻器设置 CV 电压 VREG,ISET 电阻器设置 CC 电流 ICHG。

GUID-20211012-SS0I-0HZS-DV4G-WDGM2PSRBZXP-low.png图 2-2 BQ25173 超级电容器充电器方框图

BQ25173 在 ICHG=800mA 和 V(IN)=5.5V 的情况下将 10F 超级电容器充电至 5V 的完整充电周期如图 2-3 所示。

GUID-20230111-SS0I-SGZ9-95S7-FLXKPSHFTK54-low.png图 2-3 BQ25173 在充电电流为 800mA 时将 10F 超级电容器充电至 5.5V 的充电周期

请注意周期开始时热降低的充电电流。当超级电容器电压达到稳压电压的 98% 时,STAT 引脚变为低电平。充电器保持在 CV,以使超级电容器电压保持在 5V。