ZHCACG4 march   2023 BQ24640 , BQ25173 , BQ25713 , BQ25798

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2超级电容器充电关键问题和实施
    1. 2.1 超级电容器充电曲线
    2. 2.2 基于线性的超级电容器充电器
    3. 2.3 基于开关模式降压转换器的超级电容器充电器
    4. 2.4 修改锂离子充电器以为超级电容器充电
    5. 2.5 使用锂离子降压/升压集成 FET 充电器为超级电容器或锂离子电池充电
    6. 2.6 使用具有外部 FET 的降压/升压控制器为超级电容器充电
  5. 3总结
  6. 4参考文献

修改锂离子充电器以为超级电容器充电

由于市场上锂离子充电器的选择非常广泛,因此使用锂离子充电器为超级电容器充电似乎是合理的。锂离子充电曲线如图 2-6 所示。

GUID-20230316-SS0I-GNRN-VZ3W-TH3SWV7HGVL1-low.svg图 2-6 锂离子充电曲线

为防止损坏并延长电池寿命,锂离子电池包保护器可防止电池放电至低于大约 2.5V。如果电池包保护器因电池深度放电而开路或 BAT 引脚上没有存储元件,则 BAT 电压 <= 2.0V (VBAT_SHORTZ),充电器提供 100mA 范围内的小涓流充电以缓慢地升高电池包电压。然后,充电器必须以 100mA 至 800mA 范围内的低预充电电流充电,直到电池通常达到 2.6-3.0V (VBAT_LOWV)。在这两个阶段之后,CC 和 CV 级与之前讨论的超级电容器充电相同。建议锂离子电池具有充电终止功能,并且不会连续加满,例如,在电池放电标称值(至少 200mV)之前不会再充电。超级电容器通常不需要涓流充电或预充电,不需要充电终止,并且可以持续加满。幸运的是,大多数充电器允许禁用终止功能。但只有少数锂离子充电器允许禁用涓流充电。因此,需要对锂离子电池充电器的默认设置和/或附加电路进行一些修改才能为超级电容器充电。