ZHCACG4
march 2023
BQ24640
,
BQ25173
,
BQ25713
,
BQ25798
摘要
商标
1
引言
2
超级电容器充电关键问题和实施
2.1
超级电容器充电曲线
2.2
基于线性的超级电容器充电器
2.3
基于开关模式降压转换器的超级电容器充电器
2.4
修改锂离子充电器以为超级电容器充电
2.5
使用锂离子降压/升压集成 FET 充电器为超级电容器或锂离子电池充电
2.6
使用具有外部 FET 的降压/升压控制器为超级电容器充电
3
总结
4
参考文献
4
参考文献
德州仪器 (TI),
BQ25173:适用于 1 节至 4 节超级电容器的 800mA 线性电池充电器
数据表。
德州仪器 (TI),
bq24640 高效同步开关模式超级电容器充电器
数据表。
德州仪器 (TI),
BQ25798 具有双输入选择器、用于太阳能电池板的 MPPT 和快速备份模式的 I2C 控制、1 节至 4 节、5A 降压/升压电池充电器
数据表。
德州仪器 (TI),
TPS25221 2.5V 至 5.5V、2A 持续电流限制开关
数据表。
德州仪器 (TI),
BQ25730 具有电源路径控制和 USB-C PD 3.0 OTG 输出的 I2C 1 节至 5 节窄 VDC 降压/升压电池充电控制器
数据表。