ZHCACG4 march   2023 BQ24640 , BQ25173 , BQ25713 , BQ25798

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2超级电容器充电关键问题和实施
    1. 2.1 超级电容器充电曲线
    2. 2.2 基于线性的超级电容器充电器
    3. 2.3 基于开关模式降压转换器的超级电容器充电器
    4. 2.4 修改锂离子充电器以为超级电容器充电
    5. 2.5 使用锂离子降压/升压集成 FET 充电器为超级电容器或锂离子电池充电
    6. 2.6 使用具有外部 FET 的降压/升压控制器为超级电容器充电
  5. 3总结
  6. 4参考文献

基于开关模式降压转换器的超级电容器充电器

在以下情况下,需要使用降压开关模式超级电容器充电器:

  • 输入电压高于 VREG。
  • ICHG 较高,通常 > 1.0A
  • 超级电容器的电容很高或需要快速充电
  • 系统负载可直接连接到超级电容器

BQ24640 是一款具有外部 FET 的超级电容器充电控制器,如下所示。VFB 引脚电阻器设置 CV 电压 VREG,ISET 电阻器设置 CC 电流 ICHG。可选的 TS 引脚可感测放置在超级电容器上的 NTC 热敏电阻的超级电容器温度,并在超级电容器温度超出设定窗口时禁用充电。

GUID-20230316-SS0I-FKT8-GS7H-GZG0BSP356HK-low.svg图 2-4 BQ24640 超级电容器充电器方框图

图 2-5 中显示了使用 BQ24640 在 ICHG=4A 且 V(适配器)= 24V 的情况下将 10F 超级电容器充电至 5V 的完整充电周期。

GUID-20230111-SS0I-TCR3-XWTN-MHP5VZMXGDTZ-low.png图 2-5 BQ24640 在 ICHG = 4A 时为 10F 超级电容器充电的充电周期

请注意,为保护功率 FET,当超级电容电压低于 2.1V 时,ISET 引脚被钳位至 600mV。对于 10m 欧姆电流检测电阻(SRP 和 SRN 引脚之间的电阻器),即使 ISET 引脚设置更高的 ICHG,此钳位也会将最大充电电流限制为 3A。BQ24640 上禁用了终止功能,因此当超级电容器充满电时,STAT 引脚(上面未显示)不会改变状态。转换器无限期地以 CV 模式运行,以使超级电容器保持充电至 5V 的状态。