ZHCACG4 march   2023 BQ24640 , BQ25173 , BQ25713 , BQ25798

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2超级电容器充电关键问题和实施
    1. 2.1 超级电容器充电曲线
    2. 2.2 基于线性的超级电容器充电器
    3. 2.3 基于开关模式降压转换器的超级电容器充电器
    4. 2.4 修改锂离子充电器以为超级电容器充电
    5. 2.5 使用锂离子降压/升压集成 FET 充电器为超级电容器或锂离子电池充电
    6. 2.6 使用具有外部 FET 的降压/升压控制器为超级电容器充电
  5. 3总结
  6. 4参考文献

总结

本应用手册的超级电容器充电设计可通过更改充电电压和/或充电电流轻松进行调节,以适应更大或更高电压的超级电容器。充电时间变量是充电电路在超级电容器电压达到可管理电压电平之前如何管理其高功率损耗和热耗散的关键问题。表 3-1 对相关选项进行了比较。

表 3-1 超级电容充电设计选项
设计输入功率

电压

电容充电电流充电时间其他特性
BQ25173 线性充电器> V(REG)低< 1Along小尺寸
BQ24640 降压充电器> V(REG)中高>1A 但 < 10A中低
BQ25798 b-b 充电器加 TPS25221 开关< 或 > V(REG)中高>1A 但 < 5A中使用主机软件进行锂离子或超级电容器充电
BQ25713/30 b-b 控制器< 或 > V(REG)高>2A 但 < 20Ashort