ZHCACG4 march   2023 BQ24640 , BQ25173 , BQ25713 , BQ25798

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2超级电容器充电关键问题和实施
    1. 2.1 超级电容器充电曲线
    2. 2.2 基于线性的超级电容器充电器
    3. 2.3 基于开关模式降压转换器的超级电容器充电器
    4. 2.4 修改锂离子充电器以为超级电容器充电
    5. 2.5 使用锂离子降压/升压集成 FET 充电器为超级电容器或锂离子电池充电
    6. 2.6 使用具有外部 FET 的降压/升压控制器为超级电容器充电
  5. 3总结
  6. 4参考文献

引言

大多数超级电容器可放电至 0V,并使用制造商建议的充电电流重新充电至其最大电压。一个具有恒定电流的简单电压调节 LED 驱动器,通常通过感应低侧串联电流检测电阻器进行调节,然后可使用电压钳位为超级电容器充电。但是,使用可提供输出电压和电流调节以及输入功率调节、温度感应、热调节和其他安全功能的专用充电 IC 可实现更精确、更安全的充电。此外,没有串联检测电阻会产生不良的压降,尤其是在放电期间。本应用手册提供了使用专用超级电容器充电器或经简单修改的锂离子电池充电器为超级电容器充电的设计。