ZHCAC65
February 2023
TPS61376
摘要
商标
1
简介
2
条形码扫描仪应用中的 TPS61376
3
TPS61376 特性
3.1
启动期间的浪涌电流控制
3.2
负载瞬态期间的输入平均电流限制
3.3
关断期间的真正负载断开
4
参考文献
4
参考文献
德州仪器 (TI),
具有 2.5% 精度输入平均电流限制和真正断开功能的 25V、4.5A 升压转换器
数据表。