ZHCAC65 February 2023 TPS61376
一种需要平均输入电流限制功能的典型应用是条形码扫描仪。条形码扫描仪也称为条形码读取器,是利用光电原理将条形码信息转换为计算机可接受的信息的输入设备,常用于图书馆、医院、书店、超市、物流等行业。
升压转换器 TPS61376 如何帮助实现更高集成度的条形码扫描仪设计呢?图 2-1 所示为条形码扫描仪的典型电源树。条形码扫描仪通常具有用于光传输的大功率闪光灯 LED。电压取决于串联 LED 的数量,LED 电流相对较大,通常为 2A 至 3A 甚至更大。条形码扫描仪采用 USB 或电池供电。由于最大 500mA 的电流能力限制,USB 接口无法提供这样的瞬时大电流,因此通常在系统中加入一个缓冲电容器来提供瞬时能量。
TPS61376 可用于限制平均输入电流以防止 USB 崩溃,并将输入电压轨升压到更高的输出电压轨来为大型输出电容器充电。平均输入电流限制功能在正常运行和启动期间均有效。这样可以有效限制浪涌电流,也可用于从电流能力有限的电源可靠地为重负载充电。TPS61376 的可编程输入平均电流限制范围为 0.1A 至 3A,精度高达 ±2.5%。
借助 TPS61376 的所有这些平均输入电流限制特性,可以实现更高集成度的条形码扫描仪设计,从而取代使用额外电子保险丝或开关来实现输入电流限制的过时设计。