ZHCAC65 February   2023 TPS61376

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2条形码扫描仪应用中的 TPS61376
  5. 3TPS61376 特性
    1. 3.1 启动期间的浪涌电流控制
    2. 3.2 负载瞬态期间的输入平均电流限制
    3. 3.3 关断期间的真正负载断开
  6. 4参考文献

启动期间的浪涌电流控制

图 3-2 显示了平均输入电流限制设置为 500mA 时的启动波形。

TPS61376 具有软启动和输入平均电流限制功能,可防止启动期间出现大浪涌电流。在启动期间,当 Vin 高于 Vout 时,VP 和 SW 引脚之间的 ISO FET 将限制电感器上的电流。该电流将随着 Vin 和 Vout 增量值的减小而线性增加。当 Vout 高于 Vin 时,TPS61376 将调节通过 ILIM 引脚编程的平均输入电流。

图 3-2 平均输入电流限制为 500mA 时的启动波形