ZHCAC65 February 2023 TPS61376
根据电路特性或电气标准,一些电源的输出电流能力是有限的。例如,通用串行总线 (USB) 2.0 端口的最大输出电流为 0.5A。对于外围组件快速互连 (PCIe) 卡和 USB Type-C® 端口,该电流限制为 3A。此外,由于内部电阻 (ESR),锂离子或碱性电池的放电电流能力是有限的。当这些电池过载时,它们的容量和寿命可能会显著缩减。具有平均输入电流限制功能的直流/直流转换器有助于避免此类电源发生过载。
此外,开关电源转换器通常会在开启时产生浪涌电流。大浪涌电流可能会使电源过载。该过程可能会触发 UVLO 并阻碍转换器可靠启动。在为大型存储大容量输出电容器充电时,情况可能会更糟。输入电流限制还有一个作用,即控制浪涌电流并提供受控电流来为大型电容器充电。
TPS61376 及其集成特性可以在启动和稳态条件下控制和限制输入电流。