ZHCAC65 February   2023 TPS61376

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2条形码扫描仪应用中的 TPS61376
  5. 3TPS61376 特性
    1. 3.1 启动期间的浪涌电流控制
    2. 3.2 负载瞬态期间的输入平均电流限制
    3. 3.3 关断期间的真正负载断开
  6. 4参考文献

关断期间的真正负载断开

当输入电压低于 UVLO 阈值或 EN 引脚被拉至低电平时,TPS61376 处于关断模式,所有功能均被禁用。TPS61376 集成了负载断开功能:当器件被禁用时,VP 和 SW 引脚之间的 ISO FET 将完全切断输入和输出之间的路径,使输出电压可以保持在 0V。

图 3-4 显示了禁用器件时的关断过程。

图 3-4 器件关断