ZHCAC65 February 2023 TPS61376
表 3-1 列出了 TPS6137 的参数和特性。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 输入电压范围 | 2.9 至 23 V |
| 输出电压范围 | 4.5 至 25 V |
| 电感器峰值电流限制(典型值) | 4.5A |
| 可编程的平均输入电流限制 | 0.1A 至 3A |
| 开关频率 | 1.2MHz |
| RDSON | ISO FET 40mΩ,低侧 FET 50mΩ |
| 封装 | VQFN,2.5mm × 2.0mm |
| 安全、可靠运行的特性 | 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接 |
| 可编程的平均输入电流限制 | |
| 输出过压保护 | |
| 逐周期过流保护 | |
| 热关断 | |
| 精密 EN/UVLO 阈值 |
图 3-1 所示为 TPS6137 的典型原理图。