ZHCAC36A february   2023  – may 2023 DRV5033-Q1 , LDC3114-Q1 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2按钮
    1. 2.1 机械按钮
    2. 2.2 霍尔效应开关
    3. 2.3 电容式触控按钮
    4. 2.4 电感式触控按钮
  6. 3拨盘、旋钮和旋转式选择器
    1. 3.1 机械拨盘
    2. 3.2 霍尔 3D 线性拨盘
    3. 3.3 霍尔编码器
    4. 3.4 电感式编码器
    5. 3.5 滚轮
    6. 3.6 翘板开关
  7. 4总结
  8. 5参考文献
    1. 5.1 器件支持
    2. 5.2 相关文档
  9. 6修订历史记录

霍尔 3D 线性拨盘

消除机电磨损风险的一种方法是使用没有机械触点的传感器。线性霍尔效应传感器可以为变化的磁场提供可变输出。对于旋转感应应用,设计人员可以让磁体随着拨盘旋转并检测磁场的两个变化轴。

GUID-20201006-CA0I-RXTQ-M0WX-4RPSCWHTQWGD-low.gif图 3-1 磁体旋转的磁场分量

设计人员可以使用单个 3D 线性霍尔传感器来获取这些测量值。根据所示的数据,只需 Bx 和 By 磁场即可计算磁体的角度。TMAG5170-Q1 和 TMAG5173-Q1 等器件可以测量磁场的全部三个轴,甚至会通过寄存器值提供磁体的角度,因此微控制器 (MCU) 不必根据磁场数据计算角度。或者,TMAG5170D-Q1 是 TMAG5170-Q1 的双芯片版本,可在系统需要冗余时使用。如果磁体与传感器对齐,磁场数据的两个轴也可用于实现按钮。在前两个轴无法提供可靠按钮输出的情况下,磁场的第三个轴可用于提供一些预测性故障数据或辅助实现按钮功能。TMAG5170UEVM 的旋转和推送模块展示了旋转拨盘实现上的按钮。这种检测方法的一个缺点是外部磁场会影响旋转测量。利用 3D 传感器或额外的霍尔传感器可以检测是否存在外部磁场,但磁场的存在仍会影响正常功能。更多有关在线性拨盘应用中使用霍尔效应传感器的信息,请参阅利用霍尔效应传感器测量旋转运动的绝对角度 应用简报。