ZHCAC36A february 2023 – may 2023 DRV5033-Q1 , LDC3114-Q1 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1
电容式触控按钮是机械按钮的常见替代品。电容式触控按钮提供了一个平坦的触控表面,用户只需轻触该表面,便可操作按钮。这类按钮利用人体的电容特性会在按下触控按钮时触发电容变化来发挥作用。从根本上说,当手指接近触控表面时,电极的边缘效应会耦合到用户的手指,从而产生电容变化而可被解释为触摸。
图 2-3 隔离式和并行手指拓扑的电容式传感器边缘电场由于具备此功能,电容式触控按钮是无缝 HMI 面板的不错选择。电容式触控按钮还可用作接近传感器,因此用户甚至无需触碰表面。这类按钮的一个缺点是它们依赖于手部的电容。佩戴手套会使感应触摸事件变得更加困难。此外,在车辆外部表面上使用时,例如车门把手等,可能意味着触控表面必须使用金属。金属触控表面会将拓扑结构更改为平行板电容器,因为边缘效应会耦合到金属表面。在这种实现中,极板之间的距离变化会导致电容变化,这可用于检测按钮按压操作。
在这种实现中,戴着手套使用电容式传感器会更容易,因为不管怎样,金属都会移动,但这种实现可能需要将触控表面接地,来减少测量中的噪声量。通过采用 CapTIvate 技术的 MSP430 MCU 实现电容式金属面板触摸感应 应用手册详细介绍了此应用。