ZHCAC36A february   2023  – may 2023 DRV5033-Q1 , LDC3114-Q1 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2按钮
    1. 2.1 机械按钮
    2. 2.2 霍尔效应开关
    3. 2.3 电容式触控按钮
    4. 2.4 电感式触控按钮
  6. 3拨盘、旋钮和旋转式选择器
    1. 3.1 机械拨盘
    2. 3.2 霍尔 3D 线性拨盘
    3. 3.3 霍尔编码器
    4. 3.4 电感式编码器
    5. 3.5 滚轮
    6. 3.6 翘板开关
  7. 4总结
  8. 5参考文献
    1. 5.1 器件支持
    2. 5.2 相关文档
  9. 6修订历史记录

翘板开关

翘板开关与标准按钮略有不同。这些开关通常是三位开关,可以保持在最后按下的位置,也可以弹回到中性或中间位置。实现这种类型的开关有许多方法,下图显示了其中的三种方法。

GUID-20211130-SS0I-GNXM-NFVD-XZP1QNSKL3LL-low.svg图 3-11 三态开关实现示例

这种类型的开关可以使用多种不同的技术来实现。与编码器或按钮应用类似,设计人员可以将此方法与机电触控结合在一起。就像其他应用中一样,这里同样会出现磨损问题。设计人员可以使用基于磁性霍尔感应的设计或基于电感式感应的设计来实现非接触式翘板开关。设计人员可以使用线性传感器、锁存传感器或开关传感器来实现霍尔效应传感器设计。更多有关如何使用霍尔效应实现这些三态开关的信息,请参阅具有霍尔效应开关的 HMI 翘板开关 应用手册。对于电感式感应应用,这类似于触控按钮或编码器设计。根据开关的机械运动情况,金属目标可能会通过两个不同的传感器线圈,具体取决于开关的状态。

GUID-20221213-SS0I-DWKP-NJ3S-VJQPBXDHPDJZ-low.svg图 3-12 电感式三态开关概念

或者,每种激活状态都可以有自己的金属目标,这些目标会在选择对应激活状态时接近相应的电感式传感器线圈。由于唯一需要的组件是传感器线圈和金属目标,因此可以自由地进行设计以匹配所需的机械运动。

与其他实现方式相比,机械设计既便宜又简单,但设计更容易随着时间的推移而磨损。基于霍尔效应的设计易于实现,并且不存在磨损问题,但该设计需要磁体,并且容易受到外部磁体的影响。电感式感应实现方案还消除了磨损问题,同时不受直流磁场的影响,并且该选项可以使用任何导电金属作为目标。但是,该选项需要额外的设计工作来创建传感器线圈。