ZHCAC36A february 2023 – may 2023 DRV5033-Q1 , LDC3114-Q1 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1
电感式编码器与霍尔效应感应类似,但它们使用任何导电金属作为目标,并且不受直流磁场的影响。这类传感器通常可以使用机械设计中已经存在的金属(例如旋转齿轮的齿)来提供增量输出。电感式编码器的一个示例是使用 LDC0851 的 32 位电感式感应编码器旋钮参考设计。此参考设计使用连接到旋钮的 PCB 中的一个金属目标。当金属穿过电感式感应线圈时,电感会以周期性的模式增加和减少。LDC0851 会对传感器和基准线圈进行比较,来确定数字输出必须为高电平还是低电平。
图 3-6 LDC0851 编码器电感变化和数字输出如果设计人员正确放置传感器,该设计可以实现正交输出并在每次金属目标通过时增加检测到的位置数。
如图 3-7 中所示,对于双目标设计,每旋转一周有八个位置。以这种方式实现电感式编码器提供了一种可靠的设计,该设计不受灰尘、油脂和外部直流磁场的影响,但设计人员必须考虑此方法的局限性。电感式传感器的尺寸是需要注意的重要因素。金属目标和电感式传感器线圈之间的距离与线圈直径直接相关,因此只要线圈尺寸减小,目标距离就必须减小。虽然可以实现小线圈,但必须有足够的空间来在金属目标下布放 PCB 线圈。LDC1312 增量编码器旋钮 参考指南中使用的布局技术可用于实现更小的线圈,但在小空间中仍难以设计每旋转一周有很多位置的编码器。