ZHCAC36A february   2023  – may 2023 DRV5033-Q1 , LDC3114-Q1 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2按钮
    1. 2.1 机械按钮
    2. 2.2 霍尔效应开关
    3. 2.3 电容式触控按钮
    4. 2.4 电感式触控按钮
  6. 3拨盘、旋钮和旋转式选择器
    1. 3.1 机械拨盘
    2. 3.2 霍尔 3D 线性拨盘
    3. 3.3 霍尔编码器
    4. 3.4 电感式编码器
    5. 3.5 滚轮
    6. 3.6 翘板开关
  7. 4总结
  8. 5参考文献
    1. 5.1 器件支持
    2. 5.2 相关文档
  9. 6修订历史记录

总结

在汽车环境中,HMI 有许多不同的应用,设计人员可以使用多种技术来实现这些应用。每个应用都有关键考虑因素,并且这些应用的每个用例可能有不同的要求。设计人员需要确定其设计的主要关注点,并了解最终用户会如何使用 HMI 应用,从而选择合适的技术。一般而言,机械实现成本较低,但容易磨损,从而导致功能丧失。霍尔效应传感器可以提供一定的设计自由度并且易于整合,但容易受到外部磁场的影响。电容式感应非常适合无缝触控面板,但在特定应用中需要额外考虑一些注意事项。电感式感应可用于触控感应,消除了电容式感应中的一些问题,但有其他缺点。此外,电感式旋转传感器可以提供一种不受附近直流磁场影响的设计,并可与设计中的现有金属配合使用,但可能会受到传感器线圈空间的限制。无论您选择何种实现方式,都有工具可以协助您完成设计过程。有关 TI 的实用工具和支持内容列表,请参阅“资源”部分。