ZHCAC16 January   2023 BQ25180

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1温度感测
    1. 1.1 温度感测和 JEITA 标准
    2. 1.2 电流驱动 TS 功能
    3. 1.3 计算 RS 和 RP
  4. 2BQ25180 和 NTC 监控计算器
  5. 3TS 电路设计示例
  6. 4参考文献

计算 RS 和 RP

可根据公式计算串联电阻 (RS) 和并联电阻 (Rp)。NTC 热敏电阻的阻值取决于 Equation1

Equation1. β = l n R T 1 R C A L 1 T 1 - 1 T C A L

RCAL 是在 TCAL(通常为 25°C)下校准的热敏电阻阻值。β 以开尔文表示,因此 T1 和 TCAL 的单位均为开尔文。该公式支持我们计算不同温度下的热敏电阻阻值,特别是 60°C 的 HOT JEITA 阈值 (RH) 和 0°C 的 COLD JEITA 阈值 (RC)。TS 电流源的电阻器网络和偏置电流所产生电压根据Equation2 计算得出:

Equation2. V T S =   I T S _ B I A S R P | | ( R S + R N T C )

充电器数据表提供了不同 JEITA 温度阈值的电压阈值。在Equation2 中,用这些电压来代替 VTS,可使用方程组来求解创建 TS 电路所需的两个变量:RP 和 RS。因为只有两个变量用于补偿系统,所以只能完全准确满足两个 JEITA 阈值。通常情况下,HOT JEITA 阈值 (V­H) 和 COLD JEITA 阈值 (V­­C) 优先。

根据已知值 V­H、V­­C、RH 和 RCEquation2,我们可创建方程组,推导出Equation3Equation4,进而计算 RS 和 RP

Equation3. R S = - R H + R C ± R H + R C 2 - 4 R H × R C + V H × V C V H - V C × I T S _ B I A S × R C - R H 2
Equation4. R P = V H × R H + R S I T S _ B I A S × R H + R S - V H