ZHCAC16 January 2023 BQ25180
BQ25180 可实现 38uA 电流源,用于偏置电阻器网络。调整后的电压阈值可与 β 为 3435 的热敏电阻配合使用,该热敏电阻在 25°C 时校准为 10kΩ。如前所述,可采用外部电阻器,使 BQ25180 与其他 NTC 配合使用。此外,BQ25180 还支持为需要不同范围的应用提供可调节的 HOT 和 COLD 电压阈值。可通过 I2C 选择性地禁用 COOL 和 WARM 阈值。
TI 为 BQ25180 提供外部 NTC 监控 (TS) 计算器,有助于配置检查。在 BQ25180 TI Charger GUI 页面的左侧菜单栏中选择计算器图标,可访问该计算器。
可输入计划的 NTC 规格以及任何计算得出的 RS 值、RP 值和寄存器配置。输入所有配置规格后,点击计算按钮会在输出中填充预期温度(摄氏度),器件应在该温度下进入和退出 JEITA 阈值。