ZHCAC16 January   2023 BQ25180

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1温度感测
    1. 1.1 温度感测和 JEITA 标准
    2. 1.2 电流驱动 TS 功能
    3. 1.3 计算 RS 和 RP
  4. 2BQ25180 和 NTC 监控计算器
  5. 3TS 电路设计示例
  6. 4参考文献

TS 电路设计示例

如果 BQ25180 与包含校准阻值为 10kΩ 且 β 值为 4250 的 NTC 的电池组配合使用,则需增加电阻器来补偿 TS 电路。如未增加电阻器,使用该 NTC 就会导致充电器在 5°C 时进入 COLD 阈值,在 52°C 时进入 HOT 阈值,从而大幅降低充电器能够正常工作的电池温度范围。

图 3-1 不带补偿电阻器的 TS 阈值

如要计算必需的额外电阻器,可从 BQ25180 数据表中获取以下值,或根据Equation1 和已知热敏电阻值计算得出。

表 3-1 公式常数
VHVCITS_BIASRH(60°C 时的 RNTC)RC(0°C 时的 RNTC)
0.115 V1.0075 V38µA2.2kΩ36.8kΩ

使用表中值求解Equation3 和Equation4,我们解出 Rs 为 896Ω,RP 为 89kΩ。我们将这些电阻器置于适当的配置中,可在以下温度下获得以下阈值:

表 3-2 预期 JEITA 阈值温度
VCOLDVCOOLVWARMVHOT
0°C10°C44°C60°C
图 3-2 带补偿电阻器的 TS 阈值