ZHCAC16 January   2023 BQ25180

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1温度感测
    1. 1.1 温度感测和 JEITA 标准
    2. 1.2 电流驱动 TS 功能
    3. 1.3 计算 RS 和 RP
  4. 2BQ25180 和 NTC 监控计算器
  5. 3TS 电路设计示例
  6. 4参考文献

温度感测和 JEITA 标准

电池温度感测是一种预防措施,可在充电过程中使电池维持在安全温度范围内。温度感测功能利用温度敏感电阻率来估算和响应充电时的电池温度。为此,众多电池制造商在电池组中加入了负温度系数热敏电阻;对于不带热敏电阻的电池组,我们建议在电池组旁布置外部 NTC。

日本电子信息技术产业协会 (JEITA) 关于提高电池充电安全性的指南规定了一系列电池温度阈值,超过这些阈值可能会影响充电参数。这些阈值通常定义为:低于 0°C 的 COLD 温度、低于 10°C 但高于 0°C 的 COOL 温度、高于 45°C 但低于 60°C 的 WARM 温度以及高于 60°C 的 HOT 温度。温度低于 COLD 阈值和高于 HOT 阈值的规定行为是停止充电,直到电池温度恢复正常。对于 COOL 和 WARM 区域的电池温度,可降低充电电流和最高充电电压。不同指南适用于不同应用,我们建议查看适用于指定电池组的特定指南。

图 1-1 JEITA 充电参数