ZHCAC16
January 2023
BQ25180
摘要
商标
1
温度感测
1.1
温度感测和 JEITA 标准
1.2
电流驱动 TS 功能
1.3
计算 RS 和 RP
2
BQ25180 和 NTC 监控计算器
3
TS 电路设计示例
4
参考文献
4
参考文献
德州仪器 (TI),
具有电源路径和运输模式的 BQ25180 I2C 控制型 1 节 1A 线性电池充电器
,数据表。
德州仪器 (TI),
符合 JEITA 标准的锂离子电池充电器解决方案
,模拟应用期刊。