ZHCAC16 January   2023 BQ25180

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1温度感测
    1. 1.1 温度感测和 JEITA 标准
    2. 1.2 电流驱动 TS 功能
    3. 1.3 计算 RS 和 RP
  4. 2BQ25180 和 NTC 监控计算器
  5. 3TS 电路设计示例
  6. 4参考文献

电流驱动 TS 功能

TS 功能的操作和可配置性因充电器而异。BQ25180 的 TS 功能实现为电流驱动 TS 感测。这意味着固定电流源通过 ITS_BIAS 偏置位于 TS 引脚的外部电阻器网络。NTC 的温度相关电阻将 TS 引脚处的电阻和电压与电池组温度相关联。然后将该电压与一系列基准电压进行比较,从而确定电池组的工作温度范围。尽管这些基准电压经过调整以与具有特定 Beta (β) 和校准阻抗的 NTC 热敏电阻配合使用,但仍可布置额外的电阻器,从而支持使用具有不同 β 值和校准阻抗的 NTC,并充分减小误差。图 1-2 展示了 TS 应用。

图 1-2 典型电流驱动 TS 应用