ZHCAC14
January 2023
DP83TC812R-Q1
,
DP83TC812S-Q1
摘要
1
引言
1.1
首字母缩写词
2
TC10 测试设置
2.1
概述
2.2
唤醒至链接序列
3
测量摘要
3.1
完整时序图
3.2
测量摘要
3.3
LP1 唤醒至链接时间
4
时序测量
4.1
LP1 WAKE 至 INH (T1)
4.2
LP1 INH 至 WUP (T2)
4.3
WUP 至 PHY INH (T3)
4.4
PHY INH/降压 EN 至降压 nRESET (T4)
4.5
降压 nRESET/PMIC 使能至 MCU nReset (T5)
4.6
MCU nReset 至 MDIO 通信(T6 和 T7)
4.7
MDIO 主器件配置 + 链接(T8 和 T9)
5
测量评估
5.1
关于优化可变 TC10 时间的建议
5.1.1
缩短 MCU 启动时间 (T6)
5.1.2
改进 MDIO 状态机 (T7)
5.1.3
优化 MDIO 时间表 (T8)
5.1.3.1
通过去除轮询来优化主器件配置
5.1.3.2
通过改进 MDC 来优化主器件配置
5.1.4
睡眠期间的 PHY 配置
5.1.5
其他可配置的值
5.2
替代 TC10 测试
6
结论
7
参考文献
7
参考文献
德州仪器 (TI),
DP83TC812、DP83TC813 和 DP83TC814:Open Alliance 规范合规性测试所用的配置
应用手册
德州仪器 (TI),
DP83TC812、DP83TC813:Open Alliance TC10 睡眠/唤醒的系统实现
应用手册
德州仪器 (TI),
DP83TC812EVM-MC:DP83TC812 100BASE-T1 转 100BASE-TX 介质转换器评估模块
产品文件夹
德州仪器 (TI),
TC10 汽车以太网标准介绍及其重要性
,
E2E™
论坛