ZHCAC14 January 2023 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1
表 3-1 详细介绍了测量。
| 时间间隔 | 时间标记 | 说明 | 测量 |
|---|---|---|---|
| tlink – tLP1_WAKE | LP1 WAKE 变为高电平至链接 (系统唤醒至链接时间) | 33.32ms + T* | |
| T1 | tLP1_INH – tLP1_WAKE | LP1 WAKE 变为高电平至 LP1 INH 变为高电平 (LP1 唤醒序列已启动) | 20.6μs |
| T2 | tWUP – tLP1_INH | LP1 INH 变为高电平至发送 WUP | 10.53ms |
| T3 | tINH – tWUP | 发送 WUP 至 LP2 INH 变为高电平 (LP2 唤醒序列已启动) | 45.8μs |
| T4 | tnRESET – tINH | LP2 INH 变为高电平至降压 nRESET 变为高电平 (降压准备就绪) | 6.00ms |
| T5 | tMCU_nRESET – tnRESET | 降压 nRESET 变为高电平至 MCU nRESET 变为高电平 (PMIC 准备就绪) | 2.184ms |
| tMDIO – tMCU_nRESET | MCU nReset 变为高电平至 MDIO 通信开始 (MCU 启动) | * | |
| tms_cfg_start – tMDIO | MDIO 通信开始至主器件配置开始 | * | |
| tms_cfg_end – tms_cfg_start | 主器件配置时间 | 3.914ms* | |
| T9 | tlink – tms_cfg_end | 主器件配置结束至链接 | 14.541ms |