ZHCAC14 January   2023 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1

 

  1.   摘要
  2. 1引言
    1. 1.1 首字母缩写词
  3. 2TC10 测试设置
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 唤醒至链接序列
  4. 3测量摘要
    1. 3.1 完整时序图
    2. 3.2 测量摘要
    3. 3.3 LP1 唤醒至链接时间
  5. 4时序测量
    1. 4.1 LP1 WAKE 至 INH (T1)
    2. 4.2 LP1 INH 至 WUP (T2)
    3. 4.3 WUP 至 PHY INH (T3)
    4. 4.4 PHY INH/降压 EN 至降压 nRESET (T4)
    5. 4.5 降压 nRESET/PMIC 使能至 MCU nReset (T5)
    6. 4.6 MCU nReset 至 MDIO 通信(T6 和 T7)
    7. 4.7 MDIO 主器件配置 + 链接(T8 和 T9)
  6. 5测量评估
    1. 5.1 关于优化可变 TC10 时间的建议
      1. 5.1.1 缩短 MCU 启动时间 (T6)
      2. 5.1.2 改进 MDIO 状态机 (T7)
      3. 5.1.3 优化 MDIO 时间表 (T8)
        1. 5.1.3.1 通过去除轮询来优化主器件配置
        2. 5.1.3.2 通过改进 MDC 来优化主器件配置
      4. 5.1.4 睡眠期间的 PHY 配置
      5. 5.1.5 其他可配置的值
    2. 5.2 替代 TC10 测试
  7. 6结论
  8. 7参考文献

睡眠期间的 PHY 配置

目前,DP83TC812-Q1 在从 TC10 睡眠模式唤醒后始终执行硬复位,因此所有寄存器都会恢复到默认状态。

下一代 100BASET1 TI PHY 在从睡眠模式唤醒时可立即配置多达 20 个寄存器。这意味着会完全忽略时间间隔 T7 和 T8,让 PHY 可以直接建立与链路伙伴的链路,而无需等待 MCU 进行配置。事件序列如以下列表所示:

  1. 电路板 MCU 在 PHY 进入睡眠模式之前对 PHY 中的一系列寄存器地址 + 内容进行编程
  2. PHY 进入 TC10 睡眠模式
  3. PHY 接收 WUP,将 INH 驱动为高电平,并开始执行唤醒序列(详见Topic Link Label2.2)
  4. PHY 自动配置在保留存储器中存储的寄存器地址 + 内容
  5. PHY 建立与链路伙伴的链路