ZHCABY3C March 2023 – May 2025 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
PMU 中的 VBOOST 电路会生成内部 VBOOST 电源,供器件上 COMP、GPAMP 和 OPA(如有)中的模拟多路复用器使用。VBOOST 电路可在外部电源电压 (VDD) 范围内实现一致的模拟多路复用器性能。
SYSCTL 会根据以下参数自动管理 VBOOST 电路的使能请求:
在 SYSRST 之后,VBOOST 默认被禁用。在使用 COMP、OPA 或 GPAMP 之前,使用应用软件启用 VBOOST 电路。当 COMP、OPA 或 GPAMP 由应用软件启用时,SYSCTL 还会使 VBOOST 电路支持模拟外设。
PMU 提供一个温度和电源电压稳定的带隙电压基准,此基准供器件用于内部功能,其中包括:
带隙基准在 RUN、SLEEP、STOP 模式下启用。此项在 STANDBY 模式下以采样模式运行以降低功耗,而在 SHUTDOWN 模式下会被禁用。SYSCTL 会自动管理带隙状态,无需用户配置。