ZHCABY3C March 2023 – May 2025 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
布线中的直角可能会导致更多辐射。转角区域的电容会增加,并且特征阻抗会改变。这种阻抗变化会导致反射。避免布线中出现直角弯曲,并尝试以至少两个 45° 角进行布线。为了尽量减少阻抗变化,最好的布线方式是圆形弯曲,如图 9-3 所示。
图 9-3 直角弯曲布线的错误和正确方式为了更大限度地减少串扰,在一层上和相邻的层之间,两个信号之间都应相互呈 90° 布线。更复杂的电路板在布线时需要使用过孔;但是,使用过孔时必须小心,因为这些过孔会增加额外的电感和电容,并且会由于特征阻抗的变化而产生反射。过孔还会增加布线长度。使用差分信号时,还要在两条布线中使用过孔或补偿另一条布线中的延迟。
对于信号布线,请注意高频脉冲信号的影响,尤其是对相对较小的模拟信号(如传感器信号)的影响。交叉过多会将高频信号的电磁噪声耦合到模拟信号中,这会导致信号的信噪比较低并影响信号质量。因此,在设计时应避免交叉。但是,如果确实存在不可避免的交叉点,则 TI 建议垂直相交,以更大限度地减少电磁噪声的干扰。图 9-4 展示了如何降低该噪声。
图 9-4 模拟和高频信号的错误和正确交叉布线