ZHCABY3C March 2023 – May 2025 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
MSPM0G 系列器件使用 3.3V 逻辑电平(不包括 ODIO)。如果用户需要与 1.8V 器件通信,并且不使用外部电平转换器器件,图 8-2 给出了一个用于连接 1.8V 器件的建议电路。
图 8-2 与 1.8V 器件通信的建议电路此电路中使用了两个 MOSFET。检查 VGS 以确保该 MOSFET 可以在低 RDS(on) 下完全导通。对于 1.8V 器件,请使用低于 1.8V 的 VGS MOSFET。但是,过低的 VGS MOSFET 可能会导致 MOSFET 在极低的电压下导通(MCU 逻辑将其判断为 0),从而导致通信逻辑错误。