ZHCABX9A november 2022 – march 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
MSPM0 和 STM32G0 都支持串行外设接口 (SPI)。总的来说,MSPM0 和 STM32G0 SPI 支持是相当的,表 4-5 列出了两者之间的差异。
功能 | STM32G0x | MSPM0L 和 MSPM0G |
---|---|---|
控制器或外设操作 | 是 | 是 |
数据位宽(控制器模式) | 4 至 16 位 | 4 至 16 位 |
数据位宽(外设模式) | 4 至 16 位 | 7 至 16 位 |
最大速度 | 32MHz | MSPM0L:16MHz |
MSPM0G:32MHz | ||
全双工传输 | 是 | 是 |
半双工传输(双向数据线) | 是 | 否 |
单工传输(单向数据线) | 是 | 是 |
多控制器功能 | 是 | 否 |
硬件芯片选择管理 | 是(1 个外设) | 是(4 个外设) |
可编程时钟极性和相位 | 是 | 是 |
具有 MSB 优先或 LSB 优先移位的可编程数据顺序 | 是 | 是 |
SPI 格式支持 | Motorola、TI | Motorola、TI、MICROWIRE |
硬件 CRC | 是 | 否,MSPM0 提供 SPI 奇偶校验模式 |
TX FIFO 深度 | 取决于数据大小 | 4 |
RX FIFO 深度 | 取决于数据大小 | 4 |