ZHCABX9A november 2022 – march 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
ST Micro STM32G0 系列 |
ST Micro STM32F0 系列 |
TI MSPM0 MSPM0Gx 系列 |
TI MSPM0 MSPM0Lx 系列 |
|
---|---|---|---|---|
内核/频率 | CM0+/64MHz | CM0/48MHz | CM0+/80MHz | CM0+/32MHz |
电源电压 | 1.7 V 至 3.6 V | 2 V 至 3.6V | 1.62V 至 3.6V | 1.62 V 至 3.6 V |
温度 | -40°C 至 125°C | -40°C 至 105°C | -40°C 至 125°C | -40°C 至 125°C |
存储器 | 512KB 至 16KB | 256KB 至 16KB | 128KB 至 32KB | 64KB 至 8KB |
RAM | 高达 144KB | 高达 32KB | 高达 32KB | 高达 4KB |
GPIO(最大) | 90 | 88 | 60 | 28 |
模拟 |
1 个 2.5Msps 12 位 ADC 1 个 12 位 DAC 3 个比较器 |
1 个 1Msps 12 位 ADC 1 个 12 位 DAC 2 个比较器 |
2 个 4Msps 12 位 ADC 1 个 12 位 DAC 3 个高速比较器 2 个运算放大器 |
1 个 1Msps 12 位 ADC 1 个高速比较器 2 个运算放大器 |
通信(最大) |
3 个 SPI 3 个 I2C 超快速 6 个 UART (LIN) 2x CAN-FD 1 个 USB |
2x SPI 2 个 I2C 超快速 8 个 UART (LIN) 1x CAN |
2x SPI 2 个 I2C 超快速 4 个 UART (LIN) 1 个 CAN-FD |
1x SPI 2 个 I2C 超快速 2 个 UART (LIN) |
计时器 | 8 | 4 | 7 | 4 |
高级计时器 | 是(1 个) | 是(1 个) | 是(3 个) | 否 |
硬件加速器 | 不适用 |
不适用 |
可选 |
不适用 |
安全性 | CRC、TRNG、AES256 | CRC | CRC、TRNG、AES256 | CRC |
低功耗 |
有效:100µA/MHz 待机 (RTC):1.5µA |
有效:281µA/MHz 待机 (RTC):2.5µA |
有效:85µA/MHz 待机 (RTC):1.5µA |
有效:85µA/MHz 待机:1.5µA |