ZHCABX9A november 2022 – march 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
STM32G0 和 MSPM0 都提供 ADC 外设来将模拟信号转换为数字等效信号。两个器件系列都具有 12 位 ADC。下表比较了 ADC 的不同功能和模式。
功能 | STM32G0 | MSPM0G | MSPM0L |
---|---|---|---|
分辨率(位) | 12 | 12 | 12 |
转换速率 (Msps) | 2.5 | 4 | 1.4 |
过采样(位) | 16 | 14 | 不适用 |
硬件过采样 | 256x | 128x | 不适用 |
FIFO | 否 | 是 | 是 |
ADC 基准 (V) | 内部:2.048、2.5 | 内部:1.4、2.5、VDD | 内部:1.4、2.5、VDD |
当 VDD < 2 时 外部:VREF = VDD | 外部: 1.4 ≤ VREF ≤ VDD | 外部: 1.4 ≤ VREF ≤ VDD | |
当 VDD ≥ 2 时 外部:2 ≤ VREF ≤ VDD | |||
工作电源模式 | 运行、睡眠 | 运行、睡眠、停止、待机(1) | 运行、睡眠、停止、待机(1) |
自动断电 | 是 | 是 | 是 |
外部输入通道(3) | 高达 16 | 高达 16 | 高达 16 |
内部输入通道 | 温度传感器、VREF、VBAT | 温度传感器、电源监控、模拟信号链 | 温度传感器、电源监控、模拟信号链 |
DMA 支持 | 是 | 是 | 是 |
ADC 窗口比较器单元 | 否 | 是 | 是 |
同时采样 | 否 | 是 | 否 |
ADC 数量(3) | 高达 1 | 高达 2 | 高达 1 |
STM32G0 | MSPM0 | 说明 |
---|---|---|
单次转换模式 | 单通道单次转换 | ADC 对单个通道进行一次采样和转换 |
扫描一个通道序列 | 序列通道单次转换 | ADC 对序列通道进行采样并转换一次。 |
连续转换模式 | 单通道重复转换 | 重复单通道连续采样,转换一个通道 |
序列通道重复转换 | 对序列通道进行采样和转换,然后重复相同的序列 | |
不连续模式 | 序列通道重复转换 | 对一组不连续的通道进行采样和转换。通过将 MEMCTRLx 映射到不同的通道,可在 MSPM0 上完成该操作。 |
有关 ADC 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。